Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

TTR ERM 2400
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetor
esistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2400
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetor
esistiver Abtastung
Strichzahl: 2048
Teilungsperiode: 395,0 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 5,0''
Grundabstand der
Referenzmarken: 1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel: AußenØ 257,5 mm, InnenØ
220 mm, LochkreisØ 235 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 6000 min-1
Besonderheiten,
Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
1144140-08
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,0 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 5,0''
Grundabstand der
Referenzmarken
Referenzmarken
1 Referenzmarke
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 257,5 mm, InnenØ 220 mm, LochkreisØ 235 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
6000 min-1
Besonderheiten,
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation