Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,17
Kabellänge: 20,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
8-polig
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,17
Kabellänge: 20,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
8-polig
Identnummer
Identnummer
1156708-20
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,17
Kabellänge
Kabellänge
20,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP20, 8-polig
SCIP ID
SCIP ID
5500e358-a86c-4e5d-8e54-34d45ac33388