Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

WMKA 2010HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMKA 2010HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Abtastkopfes: axial montierbar,
Kabelabgang tangential
links
Strichzahl: 1302
Schnittstelle: EnDat 2.2
Bestellbezeichnung: EnDat22
Interpolationsfaktor
digital: 14 Bit
Positionen pro Umdrehung: 16777216 (24 Bit)
Inkrementalsignale: ohne
Anzahl der Signalperioden: 0
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale / keine
Vervielfachung: Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Abtastkopf:Kabeltülle am Kabel
vormontiert
Identnummer
Identnummer
1157637-S9
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Abtastkopfes
Bauform des Abtastkopfes
axial montierbar, Kabelabgang tangential links
Strichzahl
Strichzahl
1302
Schnittstelle
Schnittstelle
EnDat 2.2
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
EnDat22
Interpolationsfaktor
digital
digital
14 Bit
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
16777216 (24 Bit)
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
ohne
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
0
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale / keine
Vervielfachung
Vervielfachung
Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Abtastkopf
Besonderheiten, Abtastkopf
Kabeltülle am Kabel vormontiert
SCIP ID
SCIP ID
ec0b8bc0-2e0a-4572-9161-3bd3ab849788
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation