Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Ausgangskabel
Buchsengehäuse, 1-reihig, 12-polig Kupplung M12, Stift, 12-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Buchsengehäuse, 1-reihig, 12-polig Kupplung M12, Stift, 12-polig
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,05 mm²
Kabellänge: 0,40 m
Identnummer
Identnummer
1196633-N4
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,05 mm²
Kabellänge
Kabellänge
0,40 m
SCIP ID
SCIP ID
3e2e3e2f-46e9-421a-bcf3-3ef4004e5870
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation