Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,30 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Flanschdose M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung 1: D326948
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm auf
Kabel Ø 4,5 mm / L= 10
mm
Kabeldurchführung 2: Schirm unter Tülle
zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,30 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Flanschdose M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung 1: D326948
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm auf
Kabel Ø 4,5 mm / L= 10
mm
Kabeldurchführung 2: Schirm unter Tülle
zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1232801-30
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
16xAWG30/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D326948
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 6,1 mm auf Kabel Ø 4,5 mm / L= 10 mm
Kabeldurchführung 2
Kabeldurchführung 2
Schirm unter Tülle zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.