Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

RCN 2391F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 2391F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±4,0''
Datenschnittstelle: Fanuc05
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
20 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+60 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
1267227-02
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±4,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 20 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+60 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
SCIP ID
SCIP ID
fb6d3a78-915c-4e94-a7b9-08ce9ab13616
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation