Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx25
Minimaler Flankenabstand: 0,200 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Einbau Sub-D Stecker ohne
Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1289171
Identnummer
Identnummer
1294021-10
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx25
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,200 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne
Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1289171
SCIP ID
SCIP ID
4483e01a-73c2-440a-9001-ebcabbb6305c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation