Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx10
Minimaler Flankenabstand: 0,300 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang links
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Einbau Sub-D Stecker ohne
Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1289171
Identnummer
Identnummer
1294021-28
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx10
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang links
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne
Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1289171
SCIP ID
SCIP ID
14c56498-f7d5-45f0-8c70-8f09b58401cd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation