Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 120 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: Abstand 35 mm vom Beginn der
Messlänge bei zwei Referenzmarken
Weitere Referenzmarken: Abstand 35 mm vom Ende
der Messlänge bei zwei Referenzmarken
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Ausführung: Luftanschluss links
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1322779
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1298011-04
Messlänge
Messlänge
120 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstand 35 mm vom Beginn der
Messlänge bei zwei Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Abstand 35 mm vom Ende
der Messlänge bei zwei Referenzmarken
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Ausführung
Ausführung
Luftanschluss links
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1322779
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
6aca70dc-96a2-464f-8f5a-522d73b2a19c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation