Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 370 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage: 10 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der ersten Referenzmarke
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 3,300 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker/Kupplung, M16,
IP40, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D810417
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1298012-23
Messlänge
Messlänge
370 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der ersten Referenzmarke
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
3,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung, M16,
IP40, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D810417
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
f8e7665e-eaba-4e6e-a73a-d29bedbdeb9c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation