Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 420 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 35 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der ersten Referenzmarke
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 0,300 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 4,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1303487
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1298012-H4
Messlänge
Messlänge
420 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
35 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der ersten Referenzmarke
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1303487
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
9bf443c9-4021-4570-9749-4e437246397b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation