Letzte Aktualisierung: April 12 2026 23:34:00.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 520 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage: 70 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 6,600 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 0,18 m
Elektrischer Anschluss: Crimpgehäuse, 1-reihig,
mit Verriegelung, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D1298052
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Identnummer
Identnummer
1301402-01
Messlänge
Messlänge
520 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
70 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
6,600 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
0,18 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Crimpgehäuse, 1-reihig,
mit Verriegelung, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1298052
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
SCIP ID
SCIP ID
f16c7cba-9046-49fe-b6c5-28dfac65b01c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation