Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 120 mm
Genauigkeitsklasse: ± 3,0 µm
Teilungsperiode: 10,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken: keine
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1322779
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1302745-06
Messlänge
Messlänge
120 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
keine
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1322779
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
33ea3f6a-e22e-4a62-8a70-cf23438774c8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation