Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1: 2x0,15 mm²
Anzahl Schirme: kein Schirm
Kabellänge: 0,30 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 4-polig
Elektrischer Anschluss 1: Stiftleiste crimp,
einreihig, 2-polig
Anschluss-Belegung 1: D1275969
Mantel- und Schirm- Schrumpfschlauch mit
konfektionierung Seite 1: durchgeführten Adern
Arbeitstemperaturbereich: -40/+120 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1302763-30
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
2x0,15 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 4-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Stiftleiste crimp, einreihig, 2-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D1275969
Mantel- und Schirm- Schrumpfschlauch mit
konfektionierung Seite 1
konfektionierung Seite 1
durchgeführten Adern
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-40/+120 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation