Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Kabellänge: 1,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
12-polig
Firmenkennung: AMO
Identnummer
Identnummer
1304348-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 12-polig
Firmenkennung
Firmenkennung
AMO
SCIP ID
SCIP ID
bd7f684e-92ab-4c74-a013-13daf394739f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation