Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,9 mm teilweise
Schutzschlauch
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, X-Kodierung,
Stift, 8-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
8-polig
Identnummer
Identnummer
1313965-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,9 mm teilweise Schutzschlauch
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, X-Kodierung, Stift, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP20, 8-polig
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation