Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 9-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift, 9
-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 9-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift, 9
-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,16+2x0,5
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 2,00 m
Identnummer
Identnummer
1320837-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,16+2x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
6
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
SCIP ID
SCIP ID
a0bf81ad-db8d-4d43-8973-e9b2cf636b32
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation