Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Abtasteinheit LS373

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit LS373
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx5
Minimaler Flankenabstand: 0,800 µs
Störungssignal: MT
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1345444
Identnummer
Identnummer
1326645-08
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx5
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,800 µs
Störungssignal
Störungssignal
MT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1345444
SCIP ID
SCIP ID
82717a11-f9ed-4db7-b6a1-f7fc0964f70b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation