Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Abtasteinheit LS373

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit LS373
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx10
Minimaler Flankenabstand: 0,400 µs
Störungssignal: MT
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1345447
Identnummer
Identnummer
1326645-15
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx10
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,400 µs
Störungssignal
Störungssignal
MT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1345447
SCIP ID
SCIP ID
15c945fe-04ca-49bc-9e25-3dfe7955dbd8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation