Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Verbindungskabel
Displayport Stecker, Stift, 20-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungss
chrauben, Stift, 25-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Displayport Stecker, Stift, 20-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungss
chrauben, Stift, 25-polig
Kabeltyp: PVC Ø 7,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 5x2x0,09+5x0,09
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 2,00 m
Displayport Stecker, Stift, 20-polig Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungss
chrauben, Stift, 25-polig
Kabeltyp: PVC Ø 7,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 5x2x0,09+5x0,09
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 2,00 m
Identnummer
Identnummer
1333118-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 7,3 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
5x2x0,09+5x0,09
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
6
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m