Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

MSA770

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA770
Messlänge: 1240 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Ausführung: Luftanschluss
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1237354
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1333502-06
Messlänge
Messlänge
1240 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Ausführung
Ausführung
Luftanschluss
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1237354
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
479c2773-a58c-4ed7-9e80-6f2aa53c4048
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation