Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

MSA770

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA770
Messlänge: 720 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Ausführung: Luftanschluss
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1237354
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1333502-10
Messlänge
Messlänge
720 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Ausführung
Ausführung
Luftanschluss
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1237354
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
dff35491-c78e-42d6-ae9f-006ad51ebe37
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation