Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Kabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Kabel
Anwendung: EnDat22, Fanuc.., Mit..,
Pana.., YEC..
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Anzahl Schirme: 1
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel: möglich; Längentoleranz
+/- 1%
Kabellänge: 1000,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Identnummer
Identnummer
1347450-07
Anwendung
Anwendung
EnDat22, Fanuc.., Mit.., Pana.., YEC..
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Farbe
Farbe
schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel
Verbindungskabel
möglich; Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge
Kabellänge
1000,00
Verpackungsart
Verpackungsart
Bund auf Kunststoffspule
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation