Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

MSA771

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA771
Messlänge: 1440 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 10 mm (Abstand in mm vom
Beginn der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Ausführung: Luftanschluss
Minimaler Flankenabstand: 0,250 µs
Störungssignal: OT
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1306696
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1355098-08
Messlänge
Messlänge
1440 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 mm (Abstand in mm vom
Beginn der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Ausführung
Ausführung
Luftanschluss
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,250 µs
Störungssignal
Störungssignal
OT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1306696
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
6bb2d8c0-7b7b-4754-8f06-caed6107d8dc
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation