Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 9,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23-SpeedTEC,
Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.1Vss
Identnummer
Identnummer
1356866-09
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge
Kabellänge
9,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23-SpeedTEC, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.1Vss
SCIP ID
SCIP ID
34e5f5d7-8d76-465f-b1a0-f64e63182666
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation