Kabelaufbau: 4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge: 15,00 m
Messgeräteseite: Stecker M23-SpeedTEC,
Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel: Mot.Enc.EnDat
Identnummer
Identnummer
1356892-15
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16+4x0,5+4x0,16
Kabellänge
Kabellänge
15,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23-SpeedTEC, Buchse, 17-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 25-polig
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Mot.Enc.EnDat
SCIP ID
SCIP ID
07b04c0e-5ef7-4a0e-87f5-50e4372e41a3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation