Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

MSA770

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA770
Messlänge: 570 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 10,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
25-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: C002 mm (Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 2000 x
Teilungsperiode)
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Ausführung: Luftanschluss
Minimaler Flankenabstand: 0,125 µs
Störungssignal: OT
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Anschluss-Belegung: D801571
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1362620-12
Messlänge
Messlänge
570 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
25-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
C002 mm (Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 2000 x
Teilungsperiode)
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Ausführung
Ausführung
Luftanschluss
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,125 µs
Störungssignal
Störungssignal
OT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D801571
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
7c2048e5-5d18-4dcb-b835-ccc703458b35
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation