Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 5,2 mm
Kabelaufbau: 2x025+2x0,09
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Push-Pull Kupplung, Größe
0, Buchse, 4-polig
Folgeelektronikseite: Push-Pull Stecker, Größe
0, Stift, 4-polig
Identnummer
Identnummer
1363049-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 5,2 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x025+2x0,09
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Push-Pull Kupplung, Größe 0, Buchse, 4-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Push-Pull Stecker, Größe 0, Stift, 4-polig
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation