Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,09+4x0,16
Kabellänge: 4,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
12-polig
Identnummer
Identnummer
1364656-04
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,09+4x0,16
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 12-polig
SCIP ID
SCIP ID
e62d0162-b064-42e1-af2b-b3951d2e5684
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation