Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 320 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 50,800 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 10 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 0,800 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker/Kupplung, M16,
IP40, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D810417
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1364943-02
Messlänge
Messlänge
320 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
50,800 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,800 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung, M16,
IP40, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D810417
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
ca918e29-7b41-4ba9-8838-557c86aefbdd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation