Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

METRO-1277
Inkrementaler Messtaster NUMERIK JENA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
METRO-1277
Inkrementaler Messtaster NUMERIK JENA
Führung: Kugelführung
Systemgenauigkeit: ±0,5 µm
Messlänge: 12 mm
Schnittstelle: digital (TTL)
Messbolzenantrieb: mit Druckluft ausfahrend
Kabelausgang: radial
Ausgangssignal: Rechtecksignal RS422 mit
10-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz: 25 kHz
Kabellänge / Kabeltyp: 1,5 m / PUR Ø 3,7 mm
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, Stift,
15-polig, Kabelausgang
gerade, Elektronik im
Stecker,
HEIDENHAIN-Pinbelegung
Schutzart: IP67 (EN60529)
Identnummer
Identnummer
1371612-02
Führung
Führung
Kugelführung
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±0,5 µm
Messlänge
Messlänge
12 mm
Schnittstelle
Schnittstelle
digital (TTL)
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Druckluft ausfahrend
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignal RS422 mit 10-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
25 kHz
Kabellänge / Kabeltyp
Kabellänge / Kabeltyp
1,5 m / PUR Ø 3,7 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, Stift, 15-polig, Kabelausgang gerade, Elektronik im Stecker, HEIDENHAIN-Pinbelegung
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
SCIP ID
SCIP ID
62e0e712-823e-4ca7-ae2f-c1af26ede220
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation