Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

METRO-3087
Inkrementaler Messtaster NUMERIK JENA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
METRO-3087
Inkrementaler Messtaster NUMERIK JENA
Führung: Kugelführung
Systemgenauigkeit: ±0,5 µm
Messlänge: 30 mm
Schnittstelle: analog (1 Vss)
Messbolzenantrieb: mit Druckluft ausfahrend
Kabelausgang: axial
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Max. Abtastfrequenz: 100 kHz
Kabellänge / Kabeltyp: 1,5 m / PUR Ø 3,7 mm
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, Stift,
15-polig, Kabelausgang
gerade, Elektronik im
Stecker,
HEIDENHAIN-Pinbelegung
Schutzart: IP67 (EN60529)
Identnummer
Identnummer
1371625-01
Führung
Führung
Kugelführung
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±0,5 µm
Messlänge
Messlänge
30 mm
Schnittstelle
Schnittstelle
analog (1 Vss)
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Druckluft ausfahrend
Kabelausgang
Kabelausgang
axial
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
100 kHz
Kabellänge / Kabeltyp
Kabellänge / Kabeltyp
1,5 m / PUR Ø 3,7 mm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, Stift, 15-polig, Kabelausgang gerade, Elektronik im Stecker, HEIDENHAIN-Pinbelegung
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
SCIP ID
SCIP ID
74cfdd21-c35a-4f22-82d4-5ce80bdb86de
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation