Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

MSA370

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA370
Messlänge: 2840 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 45 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 0,800 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1303487
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1372691-47
Messlänge
Messlänge
2840 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
45 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,800 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1303487
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
b9615379-b07c-4995-873f-54f1a7bbc463
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation