Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

MSA370

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA370
Messlänge: 1540 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 3,300 µs
Störungssignal: OT
Referenzimpulsbreite: 90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1143258
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1372691-54
Messlänge
Messlänge
1540 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
3,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1143258
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
8d8cd757-97ab-4ce4-b334-7fc051cc9cd3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation