Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

MSA370

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA370
Messlänge: 820 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 5,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1352370
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1381964-04
Messlänge
Messlänge
820 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1352370
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
da02a097-dd93-4f7e-b64c-fa8494a82b2b
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation