Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

MSA371

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA371
Messlänge: 1020 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 10 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Ausführung: Luftanschluss links
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 0,800 µs
Störungssignal: OT
Referenzimpulsbreite: 90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D734912
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1382112-02
Messlänge
Messlänge
1020 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Ausführung
Ausführung
Luftanschluss links
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,800 µs
Störungssignal
Störungssignal
OT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D734912
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
2b340c04-6c1d-4f6c-a9da-e1672365c67c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation