Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

MSA370

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA370
Messlänge: 270 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 50,800 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: R21 (Abstand 21 mm vom Beginn
der Messlänge bei zwei Referenzmarken)
Weitere Referenzmarken: R21 (Abstand 21 mm vom
Ende der Messlänge bei zwei Referenzmarken)
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1352370
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1382159-02
Messlänge
Messlänge
270 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
50,800 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
R21 (Abstand 21 mm vom Beginn
der Messlänge bei zwei Referenzmarken)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
R21 (Abstand 21 mm vom
Ende der Messlänge bei zwei Referenzmarken)
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1352370
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
9cd5759a-998f-485c-ab2b-883fa9160a44
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation