Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Abtasteinheit MSA37x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA37x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx10
Minimaler Flankenabstand: 0,300 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 0,10 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D896604
Identnummer
Identnummer
1383327-09
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx10
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,10 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D896604
SCIP ID
SCIP ID
0772e83c-e1f5-4e15-b813-60c74c4e8d19
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation