Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

Adapterkabel
Stecker M16 IP67, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert
, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M16 IP67, Buchse, 12-polig Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert
, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Kabeltyp: PUR Ø 5,7 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: ohne Kabel
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 12,00 m
Identnummer
Identnummer
1390620-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 5,7 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
ohne Kabel
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
12,00 m
SCIP ID
SCIP ID
3396cb10-c3cc-46b2-be29-4da7e38dea0d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation