Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Ausgangssignal: ~11µAss
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PVC Ø 5,9 mm mit Schutzschlauch
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 16-polig
Anschluss-Belegung: D1391111
Besonderheiten, Längenmessgerät: laut Datenblatt
Identnummer
Identnummer
1391129-01
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~11µAss
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,9 mm mit Schutzschlauch
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, mit MSS, Stift, 16-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1391111
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
laut Datenblatt
SCIP ID
SCIP ID
87059bbc-c794-4fec-925f-a80ea67f9bd3
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation