Letzte Aktualisierung: April 19 2026 23:23:05.

AK PP 608
Abtastkopf für inkrementales offenes Zwei-Koordinaten-Messgerät PP

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK PP 608
Abtastkopf für inkrementales offenes Zwei-Koordinaten-Messgerät PP
Signalperiode: 4,000 µm
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Anschlussrichtung: Kabelausgang links
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform A,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1121221
Identnummer
Identnummer
1408485-05
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
1000,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang links
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1121221
SCIP ID
SCIP ID
a6fb71f3-bea8-4157-91bb-4eed983a7537
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation