Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.
Kabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Kabel
Anwendung: EnDat22
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 1
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel: möglich; Längentoleranz
+/- 1%
Kabellänge: 1000,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Anwendung: EnDat22
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme: 1
Farbe: schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel: möglich; Längentoleranz
+/- 1%
Kabellänge: 1000,00
Verpackungsart: Bund auf Kunststoffspule
Identnummer
Identnummer
1418374-07
Anwendung
Anwendung
EnDat22
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Farbe
Farbe
schwarz
Besonderheiten, Teillängen > 300 m
Verbindungskabel
Verbindungskabel
möglich; Längentoleranz +/- 1%
Kabellänge
Kabellänge
1000,00
Verpackungsart
Verpackungsart
Bund auf Kunststoffspule