Letzte Aktualisierung: April 16 2026 23:26:08.

MSA671

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA671
Messlänge: 2240 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 45 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 0,300 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 1,27 m
Elektrischer Anschluss: Kupplung M16 IP67, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1421908
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Besonderheiten, Längenmessgerät: laut Datenblatt
Identnummer
Identnummer
1421563-06
Messlänge
Messlänge
2240 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
45 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
1,27 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M16 IP67, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1421908
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
laut Datenblatt
SCIP ID
SCIP ID
3b2937d0-696f-446d-b2fb-f8a5d6370e12
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation