Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,9 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, X-Kodierung,
Stift, 8-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
8-polig
zum Anschluss von Tastsystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,9 mm
Kabelaufbau: 4x2x0,16 mm²
Kabellänge: 5,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12, X-Kodierung,
Stift, 8-polig
Folgeelektronikseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
8-polig
Identnummer
Identnummer
1436254-05
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,9 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12, X-Kodierung, Stift, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP20, 8-polig