Letzte Aktualisierung: April 08 2026 23:16:34.

AE LS 803
Abtasteinheit für Längenmessgerät LS 803

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE LS 803
Abtasteinheit für Längenmessgerät LS 803
Teilungsperiode: 0,040 mm Ausgangssignale: 25 µAss
Elektrischer Anschluss:
3 m Kabel mit Stecker ohne Metallschutzschlauch
Kabeldurchmesser 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
205585-09
Teilungsperiode
Teilungsperiode
0,040 mm Ausgangssignale: 25 µAss
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3 m Kabel mit Stecker ohne Metallschutzschlauch
Kabeldurchmesser 4,5 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
205585-03
Info
Achtung: Kabeldurchmesser 6,00mm!