Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Genauigkeitsklasse +/- 0,005mm
Lage der referernzmarke z= 185mm Ohne metallschutzschlauch Mit stecker 22856103
Kabellaenge 3,00m Messlaenge 370mm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Genauigkeitsklasse +/- 0,005mm
Lage der referernzmarke z= 185mm Ohne metallschutzschlauch Mit stecker 22856103
Kabellaenge 3,00m Messlaenge 370mm
Identnummer
Identnummer
217392-41
Kabellaenge 3,00m Messlaenge 370mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation