Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Für Teilungsperiode 0,010 mm
Kabellänge 3,00 m, mit Stecker Kabeldurchmesser 4,5 mm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Für Teilungsperiode 0,010 mm
Kabellänge 3,00 m, mit Stecker Kabeldurchmesser 4,5 mm
Identnummer
Identnummer
219653-10
Kabellänge 3,00 m, mit Stecker Kabeldurchmesser 4,5 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation