Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.

Multiturn-Code-Drehgeber Ausgangssignale im TTL-Pegel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Code-Drehgeber Ausgangssignale im TTL-Pegel
Spannungsversorgung: 10,5 V bis 26 V
Ausgangscode: Gray-Code
Ausgangssignale seriell 24 Bit ohne Paritybit
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung: 4096 Schritte/Umdrehung
Welle: Durchmesser 6 mm
Synchroflansch: Durchmesser 50 mm
Kabelausgang: radial mit Kupplung Stift 17-polig
Kabellänge 0,10 m
Arbeitstemperatur-Bereich -20 bis 100 Grad C
Identnummer
Identnummer
235730-12
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10,5 V bis 26 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Ausgangssignale seriell 24 Bit ohne Paritybit
Steigende Werte im Uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Auflösung
Auflösung
4096 Schritte/Umdrehung
Welle
Welle
Durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Synchroflansch
Durchmesser 50 mm
Kabelausgang
Kabelausgang
radial mit Kupplung Stift 17-polig
Kabellänge 0,10 m
Arbeitstemperatur-Bereich -20 bis 100 Grad C
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
312219-23