Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Multiturn-code-drehgeber Ausgangssignale im ttl-pegel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-code-drehgeber Ausgangssignale im ttl-pegel
Spannungsversorgung: 10,5 bis 26v
Ausgangscode: gray-code
Ausgangssignale seriell 24 bit ohne paritybit
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung: 4096 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 6 mm
Synchroflansch: durchmesser 50mm
Kabelausgang: radial mit kupplung stift 17-polig
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -20 bis 100 grad c
Identnummer
Identnummer
235730-27
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10,5 bis 26v
Ausgangscode
Ausgangscode
gray-code
Ausgangssignale seriell 24 bit ohne paritybit
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung
Aufloesung
4096 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 6 mm
Synchroflansch
Synchroflansch
durchmesser 50mm
Kabelausgang
Kabelausgang
radial mit kupplung stift 17-polig
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -20 bis 100 grad c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
312219-50