Letzte Aktualisierung: April 09 2026 23:15:31.
Inkrementaler drehgeber
Kabellaenge 0,21m, mit stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige materiali
en im geber 500 striche Siemens-zeichnungs-nr. 519 301 21 01
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementaler drehgeber
Kabellaenge 0,21m, mit stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige materiali
en im geber 500 striche Siemens-zeichnungs-nr. 519 301 21 01
Kabellaenge 0,21m, mit stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige materiali
en im geber 500 striche Siemens-zeichnungs-nr. 519 301 21 01
Identnummer
Identnummer
244644-03
en im geber 500 striche Siemens-zeichnungs-nr. 519 301 21 01
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
254847-03